- Inbouw IP44
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- A.1 - Aanvullende producten
- A.8 - Aanvullende producten
- C.1 - Aanvullende producten
- C.8 - Aanvullende producten
- Toon meer
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7 10107200
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Blinddeksel 19 producten beschikbaar -
Contactdoos 14 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor dimmer 10 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 172 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte77,90 mm
-
Breedte70,60 mm
-
Diepte24,40 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10107200
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10107200
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands, Noors)
PDF1,34 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,65 kB