blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium 6710457003
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 21 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische eigenschappen
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte47 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK05
-
AansluitwijzeKlemmontage
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
Gerelateerde SysteemK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6710457003
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 6710457003
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
PDF -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB