Afdekraam 2-v vert. berker K.5, aluminium 13237003
Vergelijkbare producten:
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 89 producten beschikbaar -
Wandcontactdoos 42 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor kamerthermostaat 4 producten beschikbaar -
Wip 54 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Wandcontactdoos
- Centraalstuk voor kamerthermostaat
- Wip
- USB- en audio-inbouwelement
- HDMI-inbouwelement
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Programmaklok voor bussysteem
- Afdekking voor impulsdrukker
- Basiselement bewegingssensor
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Bediening voor bussysteem
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Centraalstuk voor dimmer
- Kamerthermostaat
- Centraalstuk voor schakelklok
- Antennecontactdoos
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Toebehoren voor bussysteem
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraalplaat voor signaallamp
- Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Intelligent bedieningselement
- Drukknop
- Wandcontactdoos met RCCB
- Controller voor lichtbesturing
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor blind afdekking
- Kamerklokthermostaat
- Luidspreker
- Centraaldeel zorginstallatie
- Radio Touch
- Dimmer
- Tastsensor voor bussysteem
- USB-voeding
- Timer voor schakelmateriaal
- Wipschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Sleutelschakelaar
- Drie-standenschakelaar
- Trekschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Luidsprekerinbouwelement
- Draaischakelaar
-
14721404Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, alulook mat
-
48607009Centraalplaat voor USB, berker K.1 polarwit glanzend
-
14921909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit mat
-
146102Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146109Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14611909Centraalplaat voor 2x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
148002Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glz.
-
148009Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
-
14801909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit mat
-
147202Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
147209Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14631909Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, polarwit mat
-
14721606Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, antraciet mat
-
14721909Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
14271404Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, alulook mat
-
14271606Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, antraciet mat
-
14271909Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit mat
-
146302Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146309Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14631404Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, alulook mat
-
6765757003WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, aluminium
-
47287103WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, aluminium
-
47527103WCD RA, verh. aanraakveilig, kd+vr, tekstv., berker K.1/K.5, aluminium
-
47487104WCD RA, verh.aanr., kd+vr, tekstv., 45° dr.b. berker K.5, edelstaal
-
47487103WCD RA, verh.aanr., kd+vr, tekstv., 45° dr.b. berker K.5, aluminium
-
47287104WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, edelstaal
-
47477104WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° draaib. berker K.1/K.5, edelstaal
-
47477103WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° draaib. berker K.1/K.5, aluminium
-
47517204WCD RA met klapd. z. voor, KB (voor IP44), berker K.1/K.5, edelstaal
-
47517104WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker K.1/K.5, edelstaal
-
6765757004WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, edelstaal
-
47357004WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, edelstaal
-
6768757004WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, edelstaal
-
6768757003WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, aluminium
-
41157003WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, aluminium
-
41157004WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, edelstaal
-
41357003WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, aluminium
-
41357004WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, edelstaal
-
47157003WCD RA, steek, berker K.1/K.5, aluminium
-
47157004WCD RA, steek, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14157109Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, polarwit
-
14057009Wip, berker K.1/K.5, polarwit
-
14257104Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, edelstaal
-
14257103Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, aluminium
-
16517309Wip met voelbaar sleutelsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16517209Wip met voelbaar belsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16517109Wip met voelbaar lichtsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16617109Wip voor mondstaafgeleiding, berker K.1/K.5, polarwit
-
14157104Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14157103Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, aluminium
-
14157106Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, antraciet
-
14377009Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, polarwit
-
14057104Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.5 edelstaal, roestvrij
-
14057103Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.5 aluminium
-
14657004Wip 3-v, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14657003Wip 3-v, berker K.1/K.5, aluminium
-
14657006Wip 3-v, berker K.1/K.5, antraciet
-
14657009Wip 3-v, berker K.1/K.5, polarwit
-
14377004Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14377003Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, aluminium
-
85341279bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.1, polarwit
-
85341275bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.1, antraciet
-
85341277bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.5, aluminium
-
85341273bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.5, edelstaal
-
85341179bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, polarwit
-
85341175bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
-
85341177bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, aluminium
-
85341173bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
-
85342179bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, polarwit
-
85342175bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
-
85342177bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
-
85342173bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, edelstaal
-
85342279bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.1, polarwit
-
85342275bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.1, antraciet
-
85342277bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.5, aluminium
-
85342273bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.5, edelstaal
-
85745279KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, polarwit
-
85745275KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, antraciet
-
85745277KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium
-
85745273KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, edelstaal
-
85745179KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85745175KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
85745177KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85745173KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
80961273Afdek. drukknopmodule, 1-v, pijlsymb. berker K.5 edelstaal
-
80961373Afdek. drukknopmodule, 2-v, pijlsymb. berker K.5 edelstaal
-
80962373Afdek. drukknopmodule, 2-v, I/O, berker K.5 edelstaal
-
80960271Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K aluminium
-
80960273Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal
-
80960371Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K aluminium
-
80960373Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal
-
11087003Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
-
11087004Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
-
11087103Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
-
11087104Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
-
11547103Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
-
11547104Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
-
85145179KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
-
85145175KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
-
85145177KNX-RF drukknop-opzetmodule, 1-voudig, K.5, aluminium
-
85145173KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
-
85146179KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
-
85146175KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
-
85146177KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
-
85146173KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
-
85648179KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, polarwit
-
85648175KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, antraciet
-
85648177KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium
-
85648173KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, edelstaal
-
29527004Ledmodule rood/groen, berker K.5 edelstaal (gelakt)
-
29527003Ledmodule rood/groen, berker K.5 aluminium (gelakt)
-
29537004Ledmodule wit, berker K.5 edelstaal (gelakt)
-
29537003Ledmodule wit, berker K.5 aluminium (gelakt)
-
29517004Ledmodule RGB, berker K.5 edelstaal (gelakt)
-
29517003Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
11357009Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit
-
11357006Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr.
-
11357003Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, alu.
-
11357004Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
-
20267103Kamertherm. met wisselcontact, berker K.5 aluminium gelakt
-
20267104Kamertherm. met wisselcontact, berker K.5 roestvrij edelstaal
-
20317103Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, aluminium
-
20317104Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
-
20347103Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, aluminium
-
20347104Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
-
20307103Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5 alulook, gelakt
-
20307104Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5, roestvrijstaal
-
16347109Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, polarwit
-
16347106Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, antraciet
-
16347103Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, aluminium
-
16347104Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, edelstaal
-
16357109Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, polarwit
-
16357106Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, antraciet
-
16357103Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, aluminium
-
16357104Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, edelstaal
-
85345179KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, polarwit
-
85345175KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
-
85345177KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, aluminium
-
85345173KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
-
85346179KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, polarwit
-
85346175KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
-
85346177KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
-
85346173KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, edelstaal
-
85241179Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85241175Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
85241177Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85241173Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
85741179Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85741177Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85741173Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
85741175Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
1079720300Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
11477006Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, antraciet
-
15057004Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, edelstaal
-
15057003Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, aluminium
-
15057006Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, antraciet
-
15057009Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, polarwit
-
1079730400Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1079730300Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
1079730600Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079730900Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1079720400Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1077710900Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit
-
1079720600Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079720900Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1079710400Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1079710300Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
1079710600Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079710900Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1077710400Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal
-
1077710300Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium
-
11677003Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, aluminium
-
11677004Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
-
11657009Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, polarwit
-
11657006Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, antraciet
-
11657003Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, aluminium
-
11657004Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, edelstaal
-
85141179Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
-
85141175Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
-
85141177Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, aluminium
-
85141173Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
-
85142179Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
-
85142175Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
-
85142177Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
-
85142173Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
-
WDE503501Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE505103Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
-
WDE505102Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact
-
WDE5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5036Impulsdrukker wisselcontact
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
16417134Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, aluminium
-
WDE5035Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE5031Impulsdrukker maakcontact
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
16417114Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, edelstaal
-
47087003WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, aluminium
-
47087004WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, edelstaal
-
48147003WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.5 aluminium
-
48147004WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.5 edelstaal
-
48147006WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.1 antraciet
-
48147009WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.1 polarwit glanzend
-
48157003WCD RA, 2 x USB C (PD), berker K.5 aluminium
-
48157004WCD RA, 2 x USB C (PD), berker K.5 edelstaal
-
48157006WCD RA, 2 x USB C (PD), berker K.1 antraciet
-
48157009WCD RA, 2 x USB C (PD), berker K.1 polarwit glanzend
-
10457003Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
-
10457004Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
-
6710457003blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
-
6710457004blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
-
75940273Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5
-
75940402Centraalplaat voor sensorelement, wit glz.
-
75940409Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
-
75940485Centraalplaat voor sensorelement, antraciet mat
-
75940483Centraalplaat voor sensorelement, alulook mat
-
75940403Centraalplaat voor sensorelement, edelstaal gelakt
-
75940489Centraalplaat voor sensorelement, polarwit mat
-
30847009Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
-
30847006Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
-
30847003Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
-
30847004Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
-
30807003Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium
-
30807004Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal
-
29807003Radio Touch met luidspreker DAB+, berker K.5 aluminium gelakt
-
29807004Radio Touch met luidspreker DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
-
29807006Radio Touch met luidspreker DAB+, berker K.1 antraciet mat
-
29807009Radio Touch met luidspreker DAB+, berker K.1 polarwit glz.
-
30807006Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
-
30807009Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
-
29847003Radio Touch DAB+, berker K.5 aluminium gelakt
-
29847004Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
-
29847006Radio Touch DAB+, berker K.1 antraciet mat
-
29847009Radio Touch DAB+, berker K.1 polarwit glz.
-
80161773Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K edelstaal
-
80161774Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K aluminium
-
80162773Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K edelstaal
-
80162774Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K aluminium
-
80163773Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K edelstaal
-
80163774Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K aluminium
-
48604010USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
-
270415USB C+C (PD) wandcontactdoos, zwart
-
270419USB C+C (PD) wandcontactdoos, polarwit
-
WAS4154USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
-
WAS4155BMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
-
WAS4155WMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE36003Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4715NDraagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
Bijpassende producten
-
3315397003USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, aluminium
-
3315427003High Def. WCD, berker K.1/K.5, aluminium
-
3315437003High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, aluminium
-
85655277KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker K.5, aluminium
-
85656277KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker K.5, aluminium
-
6765107003WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, aluminium
-
6768777103WCD penaarde, verh. aanraakv., kd+vr, steek, berker K.1/K.5, aluminium
-
41097003WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, aluminium
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen2
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
Hoogte151,50 mm
-
Breedte87 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13237003
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 13237003
Afdekraam 2-v vert. berker K.5, aluminium
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
10437004Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.5, edelstaal, gelaktBrutoprijs€ 52,00/ Stuk *€ 52,00/ Stuk * -
2
13937003Afdekraam 5-v hor. berker K.5, aluminiumBrutoprijs€ 137,40/ Stuk *€ 137,40/ Stuk * -
3
13137004Afdekraam 1-v, berker K.5, edelstaalBrutoprijs€ 23,65/ Stuk *€ 23,65/ Stuk * -
4
13097003Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.5, aluminiumBrutoprijs€ 36,70/ Stuk *€ 36,70/ Stuk * -
5
13337003Afdekraam 3-v vert. berker K.5, aluminiumBrutoprijs€ 55,25/ Stuk *€ 55,25/ Stuk *