Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K edelstaal 80163773
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 19 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)20 mA
-
Met ruimtethermostaatJa
-
Hoogte15,70 mm
-
Breedte66 mm
-
Diepte14,35 mm
-
Aantal bedieningspunten6
-
Met led-indicatieJa
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieFunctie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
TemperatuurGeïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object
-
Inclusief busaankoppelaarNee
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80163773
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80163773
Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K edelstaal
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2022-11-25
PDF1,43 MB -
KNX-productdatabase
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Toepassingsgids
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Toepassingsgids en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Toepassingsgids en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (NL, 2022-01), easy link
Toepassingsgids nl-NL 2022-01-17
PDF3,01 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (NL, 2022-01), easy link
Toepassingsgids nl-NL 2022-01-17
PDF3,02 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Toepassingsgids en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (NL, 2021-11)
Toepassingsgids nl-NL 2021-11-19
PDF3,67 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF307,84 kB