- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Toon meer
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers WDF48001
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (14)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 538 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Leidingdoorsnede10 - 10 mm²
-
Aantal aansluitingen2
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41,90 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte31 mm
-
AansluitwijzeKlemmontage
-
AfgeschermdNee
-
Met stofbeschermingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF48001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF48001
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB