Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat 11811909
EAN-nummer
4011334221241
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 14,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Afmetingen
-
Breedte55 mm
-
Hoogte55 mm
-
Diepte14 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstMet tekstveld
-
UitgangMet rechte uitgang
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11811909
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie