- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Toon meer
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm) WDF4715N
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (16)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 537 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
Type connector/stekerModular jack
-
Aantal aansluitingen2
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte25 mm
-
Afmetingen opening (b x h)14,9 x 19,5
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Aantal uitgangen2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4715N
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF4715N
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB