- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat WDF4800PW1
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 651 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Leidingdoorsnede10 - 10 mm²
-
Aantal aansluitingen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte32 mm
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
AfgeschermdNee
-
Met stofbeschermingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4800PW1
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF4800PW1
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB