Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit 11357009
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 44 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte55 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte20 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11357009
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11357009
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB