The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Toebe­horen gebouwautomatisering
    • Toebe­horen gebouwautomatisering
    • 75940273
    EAN-nummer
    4011334285779
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5
    • Toebe­horen gebouwautomatisering
    • Toon meer

    Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5 75940273

    Brutoprijs
    € 24,00
    / Stuk *
    € 24,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5

    75940273

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9022
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      8 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940273
    PDF
    RoHS report 75940273
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75940273 | Hager Nederland

      Afbeelding 75940273

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75940273 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75940273

      Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11547104 - Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
      11547104
      Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 31,95
      / Stuk *
      € 31,95
      / Stuk *
    • 2
      11677004 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
      11677004
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 18,85
      / Stuk *
      € 18,85
      / Stuk *
    • 3
      11087104 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      11087104
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 4
      11547103 - Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
      11547103
      Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 31,95
      / Stuk *
      € 31,95
      / Stuk *
    • 5
      11087103 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
      11087103
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group