The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.5
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5
    • 11087103
    EAN-nummer
    4011334377573
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium 11087103

    Brutoprijs
    € 5,75
    / Stuk *
    € 5,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7073TA
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium

    11087103

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      8 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087103
    PDF
    RoHS report 11087103
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11087103 | Hager Nederland

      Afbeelding 11087103

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11087103 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11087103

      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11087104 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      11087104
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 2
      6710457003 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
      6710457003
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 30,10
      / Stuk *
      € 30,10
      / Stuk *
    • 3
      6710457004 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
      6710457004
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 30,10
      / Stuk *
      € 30,10
      / Stuk *
    • 4
      75940273 - Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5
      75940273
      Blindsluiting, roestvrij edelstaal, K.5
      Brutoprijs
      € 24,00
      / Stuk *
      € 24,00
      / Stuk *
    • 5
      10457003 - Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
      10457003
      Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 30,10
      / Stuk *
      € 30,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group