The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.5
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker K.5
    • 20447104
    EAN-nummer
    4011334354741
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker K.5

    Therm. met display, berker K.1/K.5, edelstaal 20447104

    Brutoprijs
    € 406,50
    / Stuk *
    € 406,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Therm. met display, berker K.1/K.5, edelstaal

    20447104

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 20 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 13337003

      Afdekraam 3-v vert. berker K.5, aluminium

      € 55,25  / Stuk*
    • 13537004

      Afdekraam 5-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 137,40  / Stuk*
    • 13437004

      Afdekraam 4-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 87,60  / Stuk*
    • 13337004

      Afdekraam 3-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 55,25  / Stuk*
    • 13937004

      Afdekraam 5-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 137,40  / Stuk*
    • 13837004

      Afdekraam 4-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 87,60  / Stuk*
    • 13737004

      Afdekraam 3-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 55,25  / Stuk*
    • 13637004

      Afdekraam 2-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 36,70  / Stuk*
    • 13537003

      Afdekraam 5-v vert. berker K.5, aluminium

      € 137,40  / Stuk*
    • 13437003

      Afdekraam 4-v vert. berker K.5, aluminium

      € 87,60  / Stuk*
    • 13097003

      Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 13937003

      Afdekraam 5-v hor. berker K.5, aluminium

      € 137,40  / Stuk*
    • 13837003

      Afdekraam 4-v hor. berker K.5, aluminium

      € 87,60  / Stuk*
    • 13737003

      Afdekraam 3-v hor. berker K.5, aluminium

      € 55,25  / Stuk*
    • 13637003

      Afdekraam 2-v hor. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 13237004

      Afdekraam 2-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 36,70  / Stuk*
    • 13237003

      Afdekraam 2-v vert. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 13137004

      Afdekraam 1-v, berker K.5, edelstaal

      € 23,65  / Stuk*
    • 13137003

      Afdekraam 1-v, berker K.5, aluminium

      € 23,65  / Stuk*
    • 13097004

      Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 36,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      10 - 40 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      10 A
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik (standby)
      1,20 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      IV (2%)
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type sensor
      Voeler­weer­stand
    • Type display
      LCD
    • Omschakeling zomer-/win­ter­tijd
      Ja
    Scherm
    • Met omge­vings­tem­pe­ra­tuur­dis­play
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 20447104
    PDF
    RoHS report 20447104
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 20447104 | Hager Nederland

      Afbeelding 20447104

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 20447104 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 20447104

      Therm. met display, berker K.1/K.5, edelstaal

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20

      PDF
      953,08 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14

      PDF
      512,46 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
      Afbeelding Technische informatie en toepassing van  thermostaten | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van thermostaten

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      524,17 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      20317104 - Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
      20317104
      Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 156,20
      / Stuk *
      € 156,20
      / Stuk *
    • 2
      1088710600 - Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker K.1/K.5, antraciet
      1088710600
      Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker K.1/K.5, antraciet
      Brutoprijs
      € 18,50
      / Stuk *
      € 18,50
      / Stuk *
    • 3
      1088710900 - Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker K.1/K.5, polarwit
      1088710900
      Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 18,50
      / Stuk *
      € 18,50
      / Stuk *
    • 4
      16717104 - Centraalstuk met regelknop en wip en LED, rvs edelstaal, gelakt, K.5
      16717104
      Centraalstuk met regelknop en wip en LED, rvs edelstaal, gelakt, K.5
      Brutoprijs
      € 31,05
      / Stuk *
      € 31,05
      / Stuk *
    • 5
      1087710600 - Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker K.1/K.5, antraciet
      1087710600
      Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker K.1/K.5, antraciet
      Brutoprijs
      € 18,50
      / Stuk *
      € 18,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group