Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker K.1/K.5, edelstaal 16417104
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 23 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementHotelkaart
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
-
Hoogte55 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte25 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16417104
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16417104
Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker K.1/K.5, edelstaal
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Installatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05)
Installatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB