- Hoteltoepassingen - Serie berker S.1
- Hoteltoepassingen - Serie berker B.3
- Hoteltoepassingen - Serie berker B.7
- Hoteltoepassingen - Serie berker Q.1
- Hoteltoepassingen - Serie berker Q.3
- Hoteltoepassingen - Serie berker Q.7
- Hoteltoepassingen - Serie berker K.1
- Hoteltoepassingen - Serie berker K.5
- A.1 - Lichtregeling
- A.1 - Hotel- en zorgtoepassingen
- A.8 - Lichtregeling
- A.8 - Hotel- en zorgtoepassingen
- C.1 - Lichtregeling
- C.1 - Hotel- en zorgtoepassingen
- C.8 - Lichtregeling
- C.8 - Hotel- en zorgtoepassingen
- Toon meer
Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten WDE505103
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 12 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 593 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom2 A
-
Impulsstroom2 A
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
BedieningselementHotelkaart
-
Aantal polen1
-
KleurGrijs
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41 mm
-
Inbouwdiepte31,20 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen0
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactJa
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekerSteekklem
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE505103
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE505103
Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB