- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Led-verl.seenheid 12 … 48 V, 0,2 … 0,9 mA (IP44) 1687
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Wipschakelaar 5 producten beschikbaar -
Drukknop 11 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning48 - 48 V
-
Nominale stroom IN0
-
Hoogte12,20 mm
-
Breedte23,40 mm
-
Diepte19,60 mm
-
KleurBlauw
-
Type lampLed
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1687
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1687
Led-verl.seenheid 12 … 48 V, 0,2 … 0,9 mA (IP44)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB