- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Klimaatregeling - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Klimaatregeling - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Klimaatregeling - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Klimaatregeling - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Klimaatregeling - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Klimaatregeling - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Klimaatregeling - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Klimaatregeling - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Klimaatregeling - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Klimaatregeling - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Klimaatregeling - Serie berker R.8
- Toon meer
Wipschakelaar, 2-polig WDE3032
Brutoprijs
€ 26,45
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (41)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 11 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 574 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
Aansluiting
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Teksten
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
DrukknopNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE3032
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Meer documentatie