Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw WWA1100
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (33)Optionele accessoires
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 34 producten beschikbaar -
Centraalplaat voor signaallamp 3 producten beschikbaar -
Wip 5 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 42 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurNaturel
-
Hoogte68,80 mm
-
Breedte68,80 mm
-
Diepte19,30 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Gerelateerde SysteemWaterdicht UP IP44
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WWA1100
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WWA1100
Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB