Afdichtingsset voor wipschak.s/-imp.dr.s, berker Q.1/Q.3/Q.7 10107100
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Wip 61 producten beschikbaar -
Contactdoos 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 156 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte77,90 mm
-
Breedte70,60 mm
-
Diepte24,40 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10107100
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10107100
Afdichtingsset voor wipschak.s/-imp.dr.s, berker Q.1/Q.3/Q.7
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands, Noors)
PDF336,87 kB
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF437,30 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF375,36 kB