- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker S.1
- Klimaatregeling - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.3
- Klimaatregeling - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.7
- Klimaatregeling - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.1
- Klimaatregeling - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.3
- Klimaatregeling - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.7
- Klimaatregeling - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.1
- Klimaatregeling - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.5
- Klimaatregeling - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.1
- Klimaatregeling - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.3
- Klimaatregeling - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.8
- Klimaatregeling - Serie berker R.8
- Toon meer
Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen WDE615031
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (137)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 11 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 661 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
BedieningselementEnkele wip
-
Aantal polen1
-
KleurGrijs
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte41,60 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekerSteekklem
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE615031
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE615031
Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB