Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16281909
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 173 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele wip
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte54,90 mm
-
Breedte55,70 mm
-
Diepte22 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16281909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16281909
Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB