The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • A.1
    • A.1 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen
    • WAN7070WG
    Hager WAN7070WG hotelkaartschakelaar uit de A.x/C.x-serie. De hotelkaartschakelaar is bedoeld voor het schakelen van voorzieningen met een hotelkaart. De hotelkaartschakelaar is uitgevoerd in de kleur wit en glanzend afgewerkt.
    EAN-nummer
    3250610065426
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K70
    • A.1 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen
    • A.8 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen
    • C.1 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen
    • C.8 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen
    • Toon meer

    Elektronische schakelaar voor hotelkaart - A.x/C.x, wit glanzend WAN7070WG

    Brutoprijs
    € 92,65
    / Stuk *
    € 92,65
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Elektronische schakelaar voor hotelkaart - A.x/C.x, wit glanzend

    WAN7070WG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Impuls­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Hotel­kaart
    • Aantal polen
      2
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1500 W
    • TL-lampen in duoschakeling
      1500 W
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Trans­pa­rant
      Nee
    • Achter­zijde intern
      Glan­zend
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      38 mm
    • Inbouw­diepte
      28,2 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Signaal­lamp
      Signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      0
    • Type drukknop
      Enkele drukknop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Ja
    Aansluiting
    • Uitvoe­ring fitting
      Fix
    • Type connec­tor/steker
      Drukknopschakelaar
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WAN7070WG
    PDF
    RoHS report WAN7070WG
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAN7070WG | Hager Nederland

      Afbeelding WAN7070WG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAN7070WG | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAN7070WG

      Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit glanzend

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-03-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-30

      PDF
      469,11 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Nederland

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      119,16 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAN7070WM - Elektronische schakelaar voor hotelkaart - A.x/C.x, wit mat
      WAN7070WM
      Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit mat
      Brutoprijs
      € 92,65
      / Stuk *
      € 92,65
      / Stuk *
    • 2
      WAF1020C02 - Centraalpl. hotelkaartschakelaar - Heldere lens, A.x/C.x, hazel, mat
      WAF1020C02
      Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, hazel, mat
      Brutoprijs
      € 112,65
      / Stuk *
      € 112,65
      / Stuk *
    • 3
      WAF1020C09 - Centraalpl. hotelkaartschakelaar - Heldere lens, A.x/C.x, azure, mat
      WAF1020C09
      Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, azure, mat
      Brutoprijs
      € 112,65
      / Stuk *
      € 112,65
      / Stuk *
    • 4
      WAN7070BG - Elektronische schakelaar voor hotelkaart - A.x/C.x, zwart glanzend
      WAN7070BG
      Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
      Brutoprijs
      € 92,65
      / Stuk *
      € 92,65
      / Stuk *
    • 5
      WAN7070BM - Elektronische schakelaar voor hotelkaart - A.x/C.x, zwart mat
      WAN7070BM
      Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart mat
      Brutoprijs
      € 92,65
      / Stuk *
      € 92,65
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group