Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit mat WAN7070WM
Brutoprijs
€ 92,65
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 171 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Uitvoering
-
BedieningselementHotelkaart
-
Aantal polen2
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Achterzijde internMat
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte38 mm
-
Inbouwdiepte28,2 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalering
-
SignaallampSignalering
-
Aantal toetsen0
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
Aansluiting
-
Uitvoering fittingFix
-
Type connector/stekerDrukknopschakelaar
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN7070WM
-
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-07-14
STP25,19 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF739,34 kB
Meer documentatie