- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- A.1 - Lichtregeling
- A.8 - Lichtregeling
- C.1 - Lichtregeling
- C.8 - Lichtregeling
- Toon meer
Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen WDE613032
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (60)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 698 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1221 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom IN10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBasiselement
-
Heeft tekstveldNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
DrukknopNee
-
BedieningselementEnkele wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE613032
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE613032
Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB