The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker R.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • 16652089
    EAN-nummer
    4011334366539
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.8
    • A.1 - Licht­re­ge­ling
    • A.8 - Licht­re­ge­ling
    • C.1 - Licht­re­ge­ling
    • C.8 - Licht­re­ge­ling
    • Toon meer

    Wippen voor wippenschakelaar 3-voudig uit, R.1/R.3 polarwit, glanzend 16652089

    Brutoprijs
    € 15,60
    / Stuk *
    € 15,60
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAW3000WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wippen voor wippenschakelaar 3-voudig uit, R.1/R.3 polarwit, glanzend

    16652089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Drie­vou­dige wip
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      57,80 mm
    • Breedte
      57,80 mm
    • Diepte
      20 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Confi­gu­ratie
    • Met voel­baar symbool
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      R.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16652089
    PDF
    RoHS report 16652089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 16652089 | Hager Nederland

      Afbeelding 16652089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16652089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 16652089

      Wippen voor wippenschakelaar 3-voudig uit, R.1/R.3 polarwit, glanzend

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDN2010 - Universele schakelmodule 1-voudig - A.x/C.x, 10A
      WDN2010
      Universele schakelmodule, 1-voudig, 10 p, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 100,00
      / Stuk *
      € 100,00
      / Stuk *
    • 2
      WDN2020 - Universele schakelmodule 2-voudig - A.x/C.x, 4A
      WDN2020
      Universele schakelmodule, 2-voudig, 4 A, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 120,00
      / Stuk *
      € 120,00
      / Stuk *
    • 3
      303550 - Wippenschakelaar voor holle wand-montage
      303550
      Wippenschakelaar voor holle wand-montage
      Brutoprijs
      € 20,80
      / Stuk *
      € 20,80
      / Stuk *
    • 4
      WDE36003 - Wisselschakelaar - 230/24 V
      WDE36003
      Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
      Brutoprijs
      € 19,05
      / Stuk *
      € 19,05
      / Stuk *
    • 5
      WDE3035 - Serieschakelaar
      WDE3035
      Serieschakelaar
      Brutoprijs
      € 20,50
      / Stuk *
      € 20,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group