- Schakelactoren
- Wand
- A.1 - Lichtregeling
- A.1 - Bewegingssensoren
- A.1 - Elektronicaplatform koppelbaar
- A.8 - Lichtregeling
- A.8 - Bewegingssensoren
- A.8 - Elektronicaplatform koppelbaar
- C.1 - Lichtregeling
- C.1 - Bewegingssensoren
- C.1 - Elektronicaplatform koppelbaar
- C.8 - Lichtregeling
- C.8 - Bewegingssensoren
- C.8 - Elektronicaplatform koppelbaar
- Toon meer
Universele schakelmodule 1-voudig - A.x/C.x, 10A WDN2010
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Optionele accessoires
-
Drukcontact 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 693 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderJa
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0,1 W
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
TL-lampen in duoschakeling1500 W
-
Max. belasting (magnetische transformator)1500 VA
-
Max. belasting (elektronische transformator)1500 VA
-
Retrofit-LED350 W
-
Retrofit-LED met gloeidraad500 W
-
Minimale contactbelasting15 W
-
Aantal modulen1
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Aantal kanalen1
-
Beschrijving van de speciale functie voor inzetstukken1-voudige AAN/UIT-relais voor gebruik met drukknoppen en bewegingsmelders, met extra besturingsingang
-
Compatibel met elektronische transformatorJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDN2010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDN2010
Universele schakelmodule, 1-voudig, 10 p, A.x/C.x
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-06-09
PDF1,53 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-06-09
PDF1,54 MB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF188,64 kB