Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Installatiehoogte1,0 - 1,1 m
-
Opbouwhoogte12 mm
Detectie
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
-
Detectiediameter op vloer8-16 m
-
Detectiehoek90 - 180 °
-
Reikwijdte hoek instelbaar90 - 180 °
Materiaal
-
KleurGrijs
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
MateriaalKunststof
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal2 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts16 m
Instellingen
-
Inschakelhelderheid instelbaarJa
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5-1000 lx
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
BeveiligingNee
Aansluitmogelijkheden
-
KoppelbaarNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN1061
-
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-07-22
STP13,15 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2025-11-21
PDF244,41 kB
Meer documentatie