Uitbreidingsmodule voor bewegingsmelder - A.x/C.x WDN2061
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (85)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 765 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning220 - 240 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte32 mm
-
Inbouwdiepte20 mm
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Beschrijving van de speciale functie voor inzetstukkenVoeding of slave voor gebruik met drukknoppen en bewegingsmelders (toepassingsmodule)
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDN2061
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDN2061
Netinbouwmodule zonder belasting, A.x/C.x
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-06-09
PDF1,46 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-06-09
PDF1,48 MB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF189,89 kB