The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
    • Wand
    • WAC1062
    EAN-nummer
    3250610063903
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand

    Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x WAC1062

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x

    WAC1062

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Installatie­hoogte
      2,0 - 2,2 m
    • Opbouw­hoogte
      12 mm
    Detectie
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Detec­tie­di­a­meter op vloer
      8-12 m
    • Detec­tie­hoek
      90 - 180 °
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      90 - 180 °
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      2 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      12 m
    Instel­lingen
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5-1000 lx
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Koppel­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WAC1062
    PDF
    RoHS report WAC1062
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAC1062 | Hager Nederland

      Afbeelding WAC1062

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAC1062 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAC1062

      Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2m, A.x/C.x

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-24 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-24

      STP
      13,56 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      244,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85342182 - bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85342182
      bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 86,40
      / Stuk *
      € 86,40
      / Stuk *
    • 2
      85341275 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.1, antraciet
      85341275
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.1, antraciet
      Brutoprijs
      € 146,40
      / Stuk *
      € 146,40
      / Stuk *
    • 3
      85341226 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85341226
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 4
      85341277 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, aluminium
      85341277
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 163,00
      / Stuk *
      € 163,00
      / Stuk *
    • 5
      85342188 - bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85342188
      bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 86,40
      / Stuk *
      € 86,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group