Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte32 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDimmer
Vermogen
-
Energieverbruik standby0,2 W
Verlichting
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 200 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Samenstelling
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDN2030
-
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-25
STP19,30 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF188,49 kB
Meer documentatie