The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • WDN9011
    Hager WDN9011 anti-diefstalschroef voor elektronische modules. De schroef helpt elektronische modules tegen ongewenste demontage te beveiligen.
    EAN-nummer
    3250610105337
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    Q33
    • Inbouw IP44
    • A.1 - Licht­re­ge­ling
    • A.1 - Dimmers
    • A.1 - Bewe­gings­sen­soren
    • A.1 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • A.8 - Dimmers
    • A.8 - Licht­re­ge­ling
    • A.8 - Bewe­gings­sen­soren
    • A.8 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • C.1 - Dimmers
    • C.1 - Licht­re­ge­ling
    • C.1 - Bewe­gings­sen­soren
    • C.1 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • C.8 - Dimmers
    • C.8 - Licht­re­ge­ling
    • C.8 - Bewe­gings­sen­soren
    • C.8 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • Toon meer

    Anti-diefstal schroef voor elektronische modules WDN9011

    Brutoprijs
    € 10,00
    / Stuk *
    € 10,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Anti-diefstal schroef voor elektronische modules

    WDN9011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal
    Afme­tingen
    • Diepte
      13,2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN9011
    PDF
    RoHS report WDN9011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WDN9011 | Hager Nederland

      Afbeelding WDN9011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDN9011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WDN9011

      Anti-diefstal schroef voor elektronische modules

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      406,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAC1062 - Bewegingsmelder - Koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x
      WAC1062
      Bewegingsmelder, koppelbaar, 2, 2 m, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 114,50
      / Stuk *
      € 114,50
      / Stuk *
    • 2
      WAN7040WG - Afdekking met knop voor bewegingsmelder - A.x/C.x, wit glanzend
      WAN7040WG
      Afdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit glanzend
      Brutoprijs
      € 27,65
      / Stuk *
      € 27,65
      / Stuk *
    • 3
      WDN2010 - Universele schakelmodule 1-voudig - A.x/C.x, 10A
      WDN2010
      Universele schakelmodule, 1-voudig, 10 p, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 100,00
      / Stuk *
      € 100,00
      / Stuk *
    • 4
      WAN7030C04 - Afdekking voor bewegingsmelder - A.x/C.x, aloe, mat
      WAN7030C04
      Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, aloe, mat
      Brutoprijs
      € 116,35
      / Stuk *
      € 116,35
      / Stuk *
    • 5
      WAN7030C07 - Afdekking voor bewegingsmelder - A.x/C.x, jade, halfglanzend
      WAN7030C07
      Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, jade, halfglanzend
      Brutoprijs
      € 116,35
      / Stuk *
      € 116,35
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group