The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • A.1
    • A.1 - Bewe­gings­sen­soren
    • WAN7030C03
    EAN-nummer
    3250610121979
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand
    • A.1 - Bewe­gings­sen­soren
    • A.1 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • A.8 - Bewe­gings­sen­soren
    • A.8 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • C.1 - Bewe­gings­sen­soren
    • C.1 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • C.8 - Bewe­gings­sen­soren
    • C.8 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar
    • Toon meer

    Afdekking voor bewegingsmelder - A.x/C.x, turf, mat WAN7030C03

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekking voor bewegingsmelder - A.x/C.x, turf, mat

    WAN7030C03

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WAC1061
    WAC1061
    Bewegingsmelder, koppelbaar, 1, 1 m, A.x/C.x
    € 114,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAC1062
    WAC1062
    Bewegingsmelder, koppelbaar, 2, 2 m, A.x/C.x
    € 114,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAN1061
    WAN1061
    Bewegingsmelder, 1, 1 m, A.x/C.x
    € 63,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAN1062
    WAN1062
    Bewegingsmelder, 2, 2 m, A.x/C.x
    € 63,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDN2061
    WDN2061
    Netinbouwmodule zonder belasting, A.x/C.x
    € 60,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Belangrijkste functies

    Totale look-concept

    Decoratie-afdekraam en centraalplaat vormen een visueel geheel - perfect op elkaar afgestemd qua kleur, oppervlak en materiaal. Voor een consistent...

    Signature-producten

    Exclusieve materialen en kleuren volgens RAL/Pantone - voor aanpasbare ontwerpen met karakter.

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Centraal­plaat
    Materiaal
    • Kleur
      Bruin
    • Panto­ne-­code
      4695c
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      20 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK04
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACH declaration WAN7030C03
    PDF
    RoHS report WAN7030C03
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAN7030C03 | Hager Nederland

      Afbeelding WAN7030C03

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAN7030C03 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAN7030C03

      Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, turf, mat

      PDF
    • Software

      Afbeelding Software en-GB 2026-05-06 | Hager Nederland

      Software en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAN7030WM - Afdekking bewegingsmelder - A.x/C.x, wit mat
      WAN7030WM
      Afdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit mat
      Brutoprijs
      € 25,50
      / Stuk *
      € 25,50
      / Stuk *
    • 2
      WAN7030WG - Afdekking bewegingsmelder - A.x/C.x, wit glanzend
      WAN7030WG
      Afdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit glanzend
      Brutoprijs
      € 25,50
      / Stuk *
      € 25,50
      / Stuk *
    • 3
      WAC1062 - Bewegingsmelder - Koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x
      WAC1062
      Bewegingsmelder, koppelbaar, 2, 2 m, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 114,50
      / Stuk *
      € 114,50
      / Stuk *
    • 4
      WAN7040WM - Afdekking met knop voor bewegingsmelder - A.x/C.x, wit mat
      WAN7040WM
      Afdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit mat
      Brutoprijs
      € 27,65
      / Stuk *
      € 27,65
      / Stuk *
    • 5
      WAN1061 - Bewegingsmelder - 1,1 m, A.x/C.x
      WAN1061
      Bewegingsmelder, 1, 1 m, A.x/C.x
      Brutoprijs
      € 63,80
      / Stuk *
      € 63,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group