- KNX-RF | quicklink
- Programmaklok
- Toon meer
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium 85745277
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 42 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusquicklink
-
Met bussysteem KNX RFJa
-
RadioprotocolKNX-RF
-
Aantal kanalen1
-
Omschakeling zomer-/wintertijdJa
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Astro-tijdverschuiving2 h
-
Reservebatterij8 h
-
Gangreserve in jaren0
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
KleurAluminium
-
FunctieExtra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, prioriteit, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (schakelbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
Aantal modulen0
-
Hoogte55,10 mm
-
Breedte70,50 mm
-
Diepte30,10 mm
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85745277
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85745277
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB
Manual for KNX radio timer (NL, 2012-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2012-04-02
PDF2,46 MB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBKNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (NL, vers. 6T8014-56A)
Toepassingsgids nl-NL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF285,63 kB