EAN-nummer
4011334375869
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q10
Brutoprijs
€ 44,65
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    quic­k­link
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Ja
  • Aansluit­wijze
    Klem­mon­tage, Schroefaansluiting
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    22 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Tekst
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 85020100 | Hager Nederland

    Afbeelding 85020100

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-03

    PDF
    268,73 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.