KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart 85648131
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 127 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal kanalen4
-
Bedrijfscyclus zender1 %
-
Met bussysteem KNX RFJa
-
Ontvanger categorie2
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
FunctieFuncties voor de toetsen boven/onder of links/rechts vrij te configureren als ontvanger voor de bediening van de aangesloten belasting en als zender voor afstandsbediening van bijvoorbeeld een jaloezie, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85648131
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85648131
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (NL, 2022-04)
Installatiehandleiding nl-NL 2022-04-28
PDF700,39 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (NL, vers. 6T8011-56A)
Toepassingsgids nl-NL 2013-01-10
PDF2,03 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-17
PDF323,84 kB