- Bewegingsmelders - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.1
- Bewegingsmelders - Serie berker R.3
- Dimmers - Serie berker R.3
- Bewegingsmelders - Serie berker R.8
- Dimmers - Serie berker R.8
- Bewegingsmelders - Serie 1930
- Dimmers - Serie 1930
- Dimmers - Serie R.classic
- KNX-RF | quicklink
- Wand
- Toon meer
Universele tastdimmer comfort 1V, rond 85421201
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (14)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 154 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte33,20 mm
-
BedieningselementEnkele drukknop
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 250 W
-
Vermogen LED-lamp250 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aantal modulen0
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces), Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85421201
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85421201
Universele tastdimmer comfort 1V, rond
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF296,97 kB