- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Bewegingsmelders - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Bewegingsmelders - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Bewegingsmelders - Serie berker R.8
- Lichtbesturing - Serie 1930
- Bewegingsmelders - Serie 1930
- Bewegingsmelders - Serie R.classic
- KNX-RF | quicklink
- Schakelactoren
- Wand
- Toon meer
Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net 85121201
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (16)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 156 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderNee
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
TL-lampen in duoschakeling1000 W
-
Minimale contactbelasting15 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85121201
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85121201
Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-14
PDF260,76 kB