Bew.meld.-bijpost, inbouwmodule voor berker R.Classic, berker.net 85320101
EAN-nummer
4011334437031
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q10
€ 38,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85320101
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Meer documentatie