- Bewegingsmelders - Serie berker S.1
- Dimmers - Serie berker S.1
- Bewegingsmelders - Serie berker B.3
- Dimmers - Serie berker B.3
- Bewegingsmelders - Serie berker B.7
- Dimmers - Serie berker B.7
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.1
- Dimmers - Serie berker Q.1
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.3
- Dimmers - Serie berker Q.3
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.7
- Dimmers - Serie berker Q.7
- Bewegingsmelders - Serie berker K.1
- Dimmers - Serie berker K.1
- Bewegingsmelders - Serie berker K.5
- Dimmers - Serie berker K.5
- Bewegingsmelders - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.1
- Bewegingsmelders - Serie berker R.3
- Dimmers - Serie berker R.3
- Bewegingsmelders - Serie berker R.8
- Dimmers - Serie berker R.8
- KNX-RF | quicklink
- Wand
- Toon meer
Universele tastdimmer standaard 1-v 85421100
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (122)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 633 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte33,20 mm
-
BedieningselementEnkele drukknop
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 120 W
-
Vermogen LED-lamp250 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aantal modulen0
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangZonder 230 V-bijpostingangen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85421100
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85421100
Universele tastdimmer standaard 1-v
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-17
PDF296,97 kB