The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • RF-oplossingen
    • KNX-RF | quic­k­link
    • 85245226
    EAN-nummer
    4011334481652
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    Q20
    • KNX-RF | quic­k­link

    KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85245226

    Brutoprijs
    € 164,00
    / Stuk *
    € 164,00
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAC1010
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    85245226

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Netinbouwelement voor KNX RF
    € 47,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85221100
    85221100
    Jaloezie schakelmodule comfort
    € 102,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, De geheu­gen­functie voor het auto­ma­tisch uitvoeren van gepro­gram­meerd op- en neer­tijden met positie, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 85245226
    PDF
    RoHS report 85245226
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 85245226 | Hager Nederland

      Afbeelding 85245226

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85245226 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 85245226

      KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23

      PDF
      2,18 MB
      Afbeelding Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager Nederland

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-02-10

      PDF
      3,07 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for 852452xx | Hager Nederland

      ETS Database for 852452xx

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description 852452XX | Hager Nederland

      Application description 852452XX

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Application description 852452XX | Hager Nederland

      Application description 852452XX

      Toepassingsgids nl-NL 2012-02-23

      PDF
      2,40 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 148,10
      / Stuk *
      € 148,10
      / Stuk *
    • 2
      85745285 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85745285
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 3
      85745283 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85745283
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 227,00
      / Stuk *
      € 227,00
      / Stuk *
    • 4
      85745288 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85745288
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 5
      85145185 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85145185
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 148,10
      / Stuk *
      € 148,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group