- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- KNX-RF | quicklink
- Toon meer
Jaloezie schakelmodule comfort 85221100
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (42)Optionele accessoires
-
Scheidingsrelais jaloeziebesturing 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 569 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
SchakelmodusMet 2 mechanische en elektronisch ten opzichte van elkaar vergrendelde relaiscontacten
-
Bijpost-ingangMet 230 V-bijpostingangen voor op en neer
-
AftakpuntAansluiting van bijposten jaloezie-impulsdrukkers, jaloezie-eenheden, jaloeziesleutelschakelaars
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Maximaal schakelvermogen2300 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85221100
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85221100
Jaloezie schakelmodule comfort
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Installatiehandleiding
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Installatiehandleiding en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Installatiehandleiding en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (NL, 2012-08)
Nederlandstalige versie
PDF1,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-16
PDF213,59 kB