KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal 85745173

EAN-nummer
4011334375630
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q20
€ 218,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Binaire ingang voor bussysteem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    quic­k­link
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Ja
Samen­stel­ling
  • Aantal kanalen
    2
  • Omschakeling zomer-/win­ter­tijd
    Ja
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Ja
Func­ties
  • Loop­tijd
    2 min
  • Astro-­tijd­ver­schui­ving
    2 h
  • Gangre­serve
    8 h
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Teksten
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.