EAN-nummer
4011334217541
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 111,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    4 A
  • Stroom­ver­bruik in bedrijf
    10 mA
Afme­tingen
  • Opbouw­hoogte vanaf DIN-rail
    39 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2,50
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.