KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85745185

EAN-nummer
4011334375289
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q20
Brutoprijs
€ 199,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Binaire ingang voor bussysteem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    quic­k­link
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Ja
Samen­stel­ling
  • Aantal kanalen
    2
  • Omschakeling zomer-/win­ter­tijd
    Ja
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Ja
Func­ties
  • Loop­tijd
    2 min
  • Astro-­tijd­ver­schui­ving
    2 h
  • Gangre­serve
    8 h
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
Tekst
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker S.x/B.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 85745185 | Hager Nederland

    Afbeelding 85745185

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-05-23 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,26 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2012-04-02 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2012-04-02

    PDF
    2,42 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX-productdatabase International 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    18,69 MB
    Afbeelding KNX-productdatabase International 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    15,64 MB
    Afbeelding KNX-productdatabase International 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    15,64 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-09-13 | Hager Nederland

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,60 MB
    Afbeelding Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-16 | Hager Nederland

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
    Afbeelding Toepassingsgids nl-NL 2013-01-16 | Hager Nederland

    Toepassingsgids nl-NL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-05-04 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    288,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-05-04 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    286,16 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.