- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- Jaloeziebesturing - Serie 1930
- Jaloeziebesturing - Serie Glas
- Jaloeziebesturing - Serie R.classic
- Toon meer
RolloTec scheidingsrelais 2930
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom IN3 A
-
Stroomverbruik tijdens bedrijf10 mA
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2930
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 2930
RolloTec scheidingsrelais
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)
Installatiehandleiding en-GB 2011-09-06
PDF796,39 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)
Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04
PDF276,72 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2009-10)
Installatiehandleiding nl-NL 2011-09-06
PDF796,78 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2023-10)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-10-04
PDF280,66 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF257,84 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF257,82 kB