Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., zwart GSETMM3019011

EAN-nummer
4012740987097
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 17,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    D-sub
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    35 mm
Materiaal
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.