Inbouwdoos voor data, 64x71x50 mm, C-profielmontage, grijs GLT5010
Brutoprijs
€ 9,80
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Installatieset voor communicatietechniek 24 producten beschikbaar -
Steunplaat 5 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 21 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosOpen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opAchterwand
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GLT5010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GLT5010
Inbouwdoos voor data, 64x71x50 mm, C-profielmontage, grijs
PDF
Meer documentatie