The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • GSETMM301LAN
    EAN-nummer
    4012740987110
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm

    Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu GSETMM301LAN

    Brutoprijs
    € 21,60
    / Stuk *
    € 21,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu

    GSETMM301LAN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • GMDSDP

      Displaypoort kabel 0, 2 m

      € 26,70  / Stuk*
    • GMDSHDMI

      HDMI kabel 0, 2 m

      € 26,70  / Stuk*
    • GMDSVGA

      VGA kabel 0, 2 m

      € 26,70  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • GLT5010

      Inbouwdoos voor data, 64x71x50 mm, C-profielmontage, grijs

      € 9,80  / Stuk*
    • GLT1511

      Montagering voor data, frontmontage, grijs

      € 6,95  / Stuk*
    • GR0800BLAN

      Afdekraam 50 mm universeel, halogeenvrij, alulook

      € 8,15  / Stuk*
    • GR0800ALAN

      Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, alulook

      € 8,15  / Stuk*
    • GR0802ALAN

      Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, alulook, met tekstvenster

      € 12,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Diepte
      35 mm
    • Afme­tingen opening (b x h)
      20,5 x 11,4
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      D-sub
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Modu­le­type data-aansluitingen
      Type 30
    • Modu­le­naam voor data-aansluitingen
      Sub-D 9 Pol
    Installatie, montage
    • Installatie­hoek
      90 °

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GSETMM301LAN
    PDF
    RoHS report GSETMM301LAN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GSETMM301LAN | Hager Nederland

      Afbeelding GSETMM301LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GSETMM301LAN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GSETMM301LAN

      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Nederland

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GSETMM302LAN - Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu
      GSETMM302LAN
      Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., alu
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 2
      GSETMM3019016 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., vwit
      GSETMM3019016
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., vwit
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 3
      GSETMM3019011 - Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., zwart
      GSETMM3019011
      Draagplaat 1V multimedia D-Sub connector 20, 5x11, 4, incl. cpl., zwart
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 4
      GMSET019016 - HDMI contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit
      GMSET019016
      HDMI contactdoos met afdekking en kabel, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 57,30
      / Stuk *
      € 57,30
      / Stuk *
    • 5
      GSETDM0329016 - GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      GSETDM0329016
      GMDM032 incl. centraalplaat en afdekraam, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 29,10
      / Stuk *
      € 29,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group