Afdekraam 50 mm universeel, halogeenvrij, alulook GR0800BLAN
EAN-nummer
4012740982191
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 7,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor wandgoot 4 producten beschikbaar
-
Installatieset voor communicatietechniek 6 producten beschikbaar
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte103 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Doorsnede van de opening0
-
Hoogte van de opening50 mm
-
Breedte van opening50 mm
-
Aantal eenheden1
Configuratie
-
Type inbouwcomponentApparaat met centraalplaat
-
OverlappendJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GR0800BLAN
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie