Schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig, C-profielmontage GLT5000
Brutoprijs
€ 8,25
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (26)Optionele accessoires
-
Trekontlasting voor apparaatbehuizing 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 72 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opAchterwand
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GLT5000
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GLT5000
Schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig, C-profielmontage
PDF
Meer documentatie