EAN-nummer
4012740865722
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
€ 9,55
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
  • Toege­kende stootspan­ning
    4 kV
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Samen­stel­ling
  • Materiaal contact
    Koper
  • Mecha­ni­sche code­ring
    Ja
  • Aantal ingangen
    1
  • Aantal uitgangen
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur contac­tin­zet­stuk
    Zwart
  • Kleur
    Zwart
Afme­tingen
  • Hoogte
    32,70 mm
  • Breedte
    30 mm
  • Lengte
    51 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.